MAX3762EVKIT

MAX3762の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3762評価キット(EVキット)はMAX3762リミティングアンプの評価を容易にします。ロスオブシグナル(LOS)スレッショルドのプログラミングが簡単になっています。また、複数終端構成が可能なボードレイアウトになっています。本回路にはMAX3760プリアンプおよびユーザのフォトダイオードを取り付けるスペースもあります。これら2つの部品を追加するとMAX3762は完全な光ファイバレシーバになります。

主な特長

  • 完全実相済み、試験済み
  • LOSスレッショルドのプログラミングが簡単
  • 複数出力終端
  • MAX3760プリアンプを装備*
  • ユーザのフォトダイオード信号ソースを取り付けるためのソケットを装備