MAX3747BEVKIT

MAX3747Bの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3747Bの評価キット(EVキット)は、リミティングアンプのMAX3747Bの評価を容易にします。このEVキットによりこのデバイスの全機能を試験することができます。MAX3747Bへの50Ωに制御されたインピーダンスの伝送ラインを備えるSMAコネクタが、各入出力ポートに用意されています。

このEVキットは、すべてのTTL信号用の入出力テストポイントおよびジャンパを備えています。

主な特長

  • 独立した入出力電圧終端
  • すべての高速入出力にSMAコネクタ装備
  • LOS出力用のテストポイント
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 10G LX4トランシーバモジュール
  • 1G/2GファイバチャネルSFF/SFP光トランシーバモジュール
  • ギガビットイーサネットSFF/SFP光トランシーバモジュール
  • マルチレートOC-3~OC-48 FEC SFF/SFP光トランシーバモジュール