MAX3746EVKIT

MAX3746の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3746の評価キット(EVキット)により、リミティングアンプMAX3746の評価が容易になります。このEVキットはスレッショルドレベルの選択が簡単で、(MAX3744と併用すると) RSSI出力信号を提供し、キャリブレーション回路を搭載しています。MAX3746のEVキットは、完全実装および試験済みです。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • LOSの監視が容易なテストポイント
  • 極性反転制御
  • ジャンパによって信号消失のスレッショルドレベルの選択が簡単
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース