MAX3744EVKIT

MAX3744、MAX3745の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3744/MAX3745の評価キット(EVキット)によって、2.7Gbpsのトランスインピーダンスアンプの両バージョンを総合評価することができます。

このEVキットは、フォトダイオードが生成する高速の、ゼロからピークまでの電流入力信号をエミュレートする回路を搭載しています。また、このキットは高精度の帯域幅測定を行うキャリブレーション回路も装備しています。

MAX3744/MAX3745のEVキットは、完全実装および試験済みです。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • フォトダイオードエミュレーション回路を搭載
  • 高精度帯域幅測定用のキャリブレーション回路

アプリケーション/用途

  • スモールフォームファクタプラガブル(SFP)光レシーバに最適化済み
  • 最大2.7Gbps SFF/SFP光レシーバ