MAX3740AEVKIT

MAX3740Aの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3740Aの評価キット(EVキット)は、VCSELドライバのMAX3740Aの光および電気に関する総合評価を行う実装済み検証用ボードです。

この評価キットの出力は、50Ωの終端オシロスコープに接続可能なSMAコネクタにインタフェースすることができます。わずかな変更で、この評価キットを使って、共通カソードのVCSELによるMAX3740Aの動作も評価することができます。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • 単一電源動作:+3.3V
  • 光および電気に関する評価が可能
  • アプリケーション/用途

    • ファイバチャネル光トランスミッタ
    • ギガビットイーサネット光トランスミッタ
    • InfiniBand®光トランスミッタ
    • マルチレート(1Gbps~3.2Gbps) SFF/SFPモジュール