MAX3738EVKIT

MAX3738の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3738の評価キット(EVキット)は、MAX3738の光および電気に関する完全評価を行う実装済み検証用のボードです。

この評価キットは、PCB上で光および電気に関する2つの独立セクションから構成されています。電気評価セクションの出力は、50Ω終端のオシロスコープに接続可能なSMPコネクタとインタフェースを備えています。光評価セクションの出力は、レーザ/モニタダイオードとの接続機構を備えています。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • 単一電源動作:+3.3V
  • AC結合回路を搭載
  • 光および電気に関する評価が可能

アプリケーション/用途

  • 1Gbps/2GbpsファイバチャネルSFF/SFPおよびGBICトランシーバ
  • ギガビットイーサネットSFF/SFPおよびGBICトランシーバ
  • マルチレートOC-24~OC-48 FECトランシーバ