MAX3735AEVKIT

MAX3735Aの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3735Aの評価キット(EVキット)は、MAX3735Aの光学的および電気的評価をすべて行う実装済みデモボードです。

このEVキットは、光と電気各1区画から成る2つの独立した区画をPCB上に備えています。電気的評価区画の出力には、SMPコネクタが取り付けられており、50Ω終端のオシロスコープに接続することができます。光学的評価区画の出力は、レーザ/モニタダイオードに接続できる構成になっています。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • +3.3V単一電源動作
  • AC結合搭載
  • 光学的および電気的評価が可能

アプリケーション/用途

  • 1G/2GファイバチャネルSFF/SFP光トランシーバモジュール
  • ギガビットイーサネットSFF/SFPトランシーバモジュール
  • モジュール
  • マルチレートOC-3~OC-48 FEC SFF/SFPトランシーバモジュール