MAX3724EVKIT

MAX3724、MAX3725の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3724/MAX3725の評価キット(EVキット)によって、3.2GbpsトランスインピーダンスアンプのMAX3724/MAX3725のすべての評価を行うことができます。

この評価キットは、フォトダイオードが生成する高速の、ゼロからピークまでの電流入力信号をエミュレートする回路を搭載しています。また、このキットは高精度の帯域幅測定を行うキャリブレーション回路も備えています。

MAX3724/MAX3725の評価キットは、完全実装され試験済みです。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • フォトダイオードエミュレーション回路を搭載
  • 高精度帯域幅測定用のキャリブレーション回路

アプリケーション/用途

  • スモールフォームファクタプラガブル(SFP)光レシーバに最適化済み
  • 最大3.2Gbps SFF/SFP光レシーバ