先頭に戻る

製品の詳細

MAX3690評価キット(EVキット)は、実装済みの表面実装デモ基板です。これにより、TTL入力、クロック合成および差動PECL出力付きのMAX3690 622Mbpsシリアライザの評価を容易に行うことができます。

主な機能

  • 単一電源:+3.3V
  • オーバヘッド発生クロックリファレンス周波数:77.76MHz
  • 選択可能な入力クロックリファレンス周波数
    • 77.76MHz
    • 51.84MHz
    • 38.88MHz
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装基板

アプリケーション/用途

  • 622Mbps ATM/SONETアクセスノード
  • 622Mbps SDH/SONET伝送システム
  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • デジタルクロスコネクト

技術資料

データシート MAX3690の評価キット Jan 01, 1999

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • 単一電源:+3.3V
  • オーバヘッド発生クロックリファレンス周波数:77.76MHz
  • 選択可能な入力クロックリファレンス周波数
    • 77.76MHz
    • 51.84MHz
    • 38.88MHz
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装基板

アプリケーション/用途

  • 622Mbps ATM/SONETアクセスノード
  • 622Mbps SDH/SONET伝送システム
  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • デジタルクロスコネクト

説明

MAX3690評価キット(EVキット)は、実装済みの表面実装デモ基板です。これにより、TTL入力、クロック合成および差動PECL出力付きのMAX3690 622Mbpsシリアライザの評価を容易に行うことができます。

技術資料

データシート MAX3690の評価キット Jan 01, 1999

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。