MAX3681EVKIT

MAX3681の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3681の評価キット(EVキット)は、MAX3681 622Mbps、SDH/SONET 1:4デシリアライザの評価作業を容易にします。このEVキットは、+3.3V単一電源だけを必要とし、3.3V PECLおよびLVDSロジックとのインタフェースに必要な外部部品が全て含まれています。このボードは「クロックおよびデータリカバリ」回路(MAX3675等)の出力およびLVDSデバイス(オーバヘッド終端回路等)の入力に直接接続できます。MAX3681の基本機能を評価するために、信号発生器または同等の外部システムとオシロスコープを使用することができます。

主な特長

  • 電源:+3.3V単一
  • 入力と出力は3.3V PECLおよびLVDSロジックとのインタフェース用に終端処理済み
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 622Mbps ATM/SONETアクセスノード
  • 622Mbps SDH/SONET伝送システム
  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • デジタルクロスコネクト