MAX3676EVKIT

MAX3675、MAX3676の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3675/MAX3676の評価キット(EVキット)は、リミティングアンプを備えた622MbpsクロックリカバリおよびデータリタイミングICのMAX3675/MAX3676の評価を容易にします。本EVキットにより、MAX3675/MAX3676の全ての機能をテストすることができます。差動PECLコンパチブルデータおよびクロック出力を提供し、アナログまたはディジタル入力の選択が可能です。

差動データおよびクロック出力は50Ωのアッテネータを基板に内蔵しているため、高速オシロスコープに直接接続できます。

MAX3675/MAX3676のEVキットは出荷時に+3.3V動作用に設定されており、消費電流は約120mAです。

主な特長

  • 全てのデータおよびクロックI/O用にSMAコネクタを装備
  • 監視するテストポイント:
    • 受信信号強度インジケータ(RSSI)
    • ロスオブパワー(LOP)
    • ロスオブロック(LOL)
    • LOPスレッショルドレベル(VTH)
  • 電源:+3.3V単一
  • 完全実装済み、試験済み

アプリケーション/用途

  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • ATM交換機
  • デジタルクロスコネクト
  • SDH/SONETアクセスノード
  • SDH/SONET伝送システム
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース