MAX3669EVKIT

MAX3669の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3669の評価キット(EVキット)は、電流監視および自動電力制御(APC)回路付622MbpsレーザドライバであるMAX3669の光学的および電気的評価作業を容易にする実装済みの表面実装デモ基板です。MAX3669評価キットは電気的評価用構成で出荷されていますが、本EVキットは光学的動作構成の説明も提供しています。

主な特長

  • 完全実装済み、試験済み
  • 電源:+3.3Vまたは+5.0V
  • 入力終端処理を基板上で提供
  • 変調およびバイアス電流の独立した電気的監視

アプリケーション/用途

  • 622Mbps SDH/SONETアクセスノード
  • レーザドライバトランスミッタ
  • セクション再生器
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース