MAX3669ETGEVKIT

MAX3669ETGの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3669ETGの評価キット(EVキット)は、MAX3669ETGの光学的または電気的簡易評価機能、電流モニタ付き622Mbpsレーザドライバ、および自動パワー制御(APC)を備えた実装済みデモボードです。MAX3669ETGのEVキットは、電気的評価用構成で出荷されますが、光学的動作の評価説明書も添付されます。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • +3.3Vまたは+5V動作
  • 入力終端処理内蔵
  • 変調電流とバイアス電流の独立した電気的監視

アプリケーション/用途

  • 622Mbps SDH/SONETアクセスノード
  • レーザドライバトランスミッタ
  • セクション再生器