MAX3668EVKIT

MAX3668の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3668の評価キット(EVキット)は、MAX3668の光学的および電気的評価作業を容易にする実装済みの表面実装デモ基板です。MAX3668の評価キットは電気的評価用構成で出荷されていますが、本データシートは光学的動作の説明も提供しています。

主な特長

  • 完全実装済み、試験済み
  • 電源:+3.3V~+5.0V
  • 入力終端処理を基板上で提供
  • 変調およびバイアス電流の独立した電気的監視

アプリケーション/用途

  • 622Mbps SDH/SONETアクセスノード
  • レーザドライバトランスミッタ
  • セクション再生器