MAX3654EVKIT

MAX3654の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3654の評価(EV)キットは、光入力と電気入力の2種類の回路バージョンを備える工場実装済みの回路ボード(PCB)です。

光回路は、フォトダイオードバイアス回路、フィードフォワードAGC動作用オペアンプ、およびシングルエンド75Ω出力用バランを内蔵しています。Triplexerアナログフォトダイオードを接続するためにスルーホールパッドが用意されています。リニアリティを最適化するために、可能な限り対称的なアノードおよびカソード接続で容量およびインダクタンスを備えるフォトダイオードを選択することが重要です。

電気回路は、従来型の試験/測定機器と75Ω出力で使用するために50Ω入力で通常構成されます。75Ω出力を最小損失のパッドを使って50Ωの試験/測定機器に接続することができます。また、必要に応じて、MAX3654の入力は、R12およびR13を25Ωの抵抗に置き換えて、75Ω入力を備えることもできます。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • 光および電気入力
  • 自動利得制御

アプリケーション/用途

  • FTTH光ネットワーク終端(ONT)