MAX3634EVKIT

MAX3634の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3634の評価キット(EVキット)は、バーストモード位相アライナICのMAX3634の電気的評価を行います。このEVキットは、すべての高速入力/出力用に試験機器との接続を容易にするSMAコネクタを備えています。

主な特長

  • +3.3Vの容易な電源動作
  • 完全実装および試験済み
  • PECL終端搭載
  • アプリケーション/用途

    • 1244Mbps GPON OLTレシーバ
    • 622Mbps GPON OLTレシーバ