先頭に戻る

MAX3524の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX3524の評価キット Jan 15, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • MAX3524を容易に評価
  • 電源:+4.75V~+5.25V単一
  • 50ΩにマッチングされたRF入出力
  • RF信号ポートにおけるSMAコネクタ
  • 入力における最小損失パッド:50Ω~75Ω

アプリケーション/用途

  • デジタル信号処理(DSP)

説明

MAX3524の評価キット(EVキット)は、サポート回路を一切追加せずに、MAX3524の低ノイズ、高直線性広帯域幅アンプおよびオペアンプの閉ループDC利得のRF評価を可能にします。MAX3524のEVキットはMAX3524と共に実装されており、44MHz~880MHzの範囲の試験を行うための入出力部品を組み込んでいます。RF入出力信号には50ΩのSMAコネクタを備えています。図1に、MAX3524EVキットの回路図を示します。MAX3524の詳細については、MAX3524のデータシートを参照して下さい。

技術資料

データシート MAX3524の評価キット Jan 15, 2001

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。