先頭に戻る

製品の詳細

The MAX3289 evaluation kit (EV kit) is an assembled, surface-mount demonstration board that provides easy optical and electrical evaluation of the MAX3289 1.25Gbps laser driver or the MAX3299 2.5Gbps laser driver in the common-anode configuration. This configuration allows evaluation of the MAX3289/MAX3299 with long-wavelength laser diodes. Long-wavelength (1310nm and greater) laser diodes are typically packaged with the laser diode's anode connected to the photodetector's cathode.

主な機能

  • Drives Common-Anode Lasers
  • Socket for Laser Insertion
  • LED Fault Indicator
  • Evaluates Either MAX3289 (installed) or MAX3299
  • Adjustable Laser Bias Current
  • Adjustable Laser Modulation-Current Temperature Coefficient
  • Configured for Electrical Operation, No Laser Necessary

アプリケーション/用途

  • ATM LAN光トランスミッタ
  • ファイバチャネル光トランスミッタ
  • ギガビットイーサネット光トランスミッタ

技術資料

データシート MAX3289、MAX3299の評価キット Feb 15, 2000

設計と開発

以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。

/jp/design/design-tools/ee-sim.html?

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。

パラメーター

主な機能

  • Drives Common-Anode Lasers
  • Socket for Laser Insertion
  • LED Fault Indicator
  • Evaluates Either MAX3289 (installed) or MAX3299
  • Adjustable Laser Bias Current
  • Adjustable Laser Modulation-Current Temperature Coefficient
  • Configured for Electrical Operation, No Laser Necessary

アプリケーション/用途

  • ATM LAN光トランスミッタ
  • ファイバチャネル光トランスミッタ
  • ギガビットイーサネット光トランスミッタ

説明

The MAX3289 evaluation kit (EV kit) is an assembled, surface-mount demonstration board that provides easy optical and electrical evaluation of the MAX3289 1.25Gbps laser driver or the MAX3299 2.5Gbps laser driver in the common-anode configuration. This configuration allows evaluation of the MAX3289/MAX3299 with long-wavelength laser diodes. Long-wavelength (1310nm and greater) laser diodes are typically packaged with the laser diode's anode connected to the photodetector's cathode.

技術資料

データシート MAX3289、MAX3299の評価キット Feb 15, 2000

サポートとトレーニング

ナレッジベースを検索して技術質問への回答を探す。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご覧ください。