MAX3272AEVKIT

MAX3272Aの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3272Aの評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みで、+3.3V、2.5Gbpsの低電力リミティングアンプMAX3272Aの評価を容易にします。また、このEVキットは較正用ストリップラインも備えられ、高精度な測定を実現します。

主な特長

  • 単一電源:+3.3V
  • 完全実装および試験済み
  • 較正用ストリップラインを備え、高精度な測定を実現
  • 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット
  • LOSスレッショルドのプログラミングが容易
  • 出力極性の制御が容易

アプリケーション/用途

  • 2.5Gbps光レシーバ
  • ファイバチャネル光レシーバ
  • ギガビットイーサネット光レシーバ
  • SONET/SDHレシーバ
  • システム相互接続