MAX3271EVKIT

MAX3271の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3271評価キット(EVキット)によって、トランスインピーダンスアンプMAX3271の完全な評価が可能です。このEVキットは、フォトダイオードで生成される高速ピーク電流入力信号をエミュレートする回路を内蔵しています。また、このキットは、帯域幅を正確に測定できるキャリブレーション回路も搭載しています。MAX3271のEVキットは、完全実装および試験済みです。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • フォトダイオードエミュレーション回路内蔵
  • 高精度帯域幅測定用キャリブレーション回路
  • アプリケーション/用途

    • 2.5Gbps光レシーバ
    • ファイバチャネル光レシーバ
    • ギガビットイーサネット光レシーバ
    • SONET/SDHレシーバ
    • システム相互接続