MAX3265EVKIT

MAX3264、MAX3265、MAX3268、MAX3269の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX3264評価キット(EVキット) (最大データ速度1.25Gbps)は、MAX3264/MAX3268リミティングアンプを評価します。MAX3265EVキット(最大データ速度2.5Gbps)は、MAX3265/MAX3269リミティングアンプを評価します。

これらのEVキットは、ロスオブシグナル(LOS)スレッショルドが簡単に設定できるほか、別の終端処理構成ができるようにレイアウトのオプションが提供されています。本回路は、TO-46キャンに取り付けられたユーザ支給のプリアンプおよびフォトダイオードのためのスペースを含んでいます。いずれのEVキットも、電気的入力の16ピンTSSOP、電気的入力の10ピンµMAX®および光入力(取り付けられていません)の10ピンµMAX用の評価サイトを持っています。可能な構成については、図1を参照して下さい。

主な特長

  • LOSスレッショルドのプログラミングが容易
  • 別方法の出力終端処理も可能
  • 回路内にTO-46 PIN-TIA光入力用のスペースあり
  • データ速度:1.25Gbps (MAX3264EVKIT)
  • データ速度:2.5Gbps (MAX3265EVKIT)