先頭に戻る

MAX2009、MAX2010の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX2009、MAX2010の評価キット Sep 26, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 完全実装および試験済み
  • 周波数範囲
    • 1200MHz~2500MHz (MAX2009)
    • 500MHz~1100MHz (MAX2010)
  • 最大12dBのACPRの向上*
  • 個別に調整可能な利得/位相伸張
  • 低消費電力
*性能は、アンプ、バイアス、および変調に依存します。

アプリケーション/用途

  • デジタルベースバンド・プリディストーションアーキテクチャ
  • フィードフォワードPAアーキテクチャ
  • 軍事用アプリケーション
  • WCDMA/UMTS、cdma2000®、DCS1800、およびPCS1900基地局
  • WLANアプリケーション

説明

MAX2009/MAX2010の評価キット(EVキット)は、MAX2009とMAX2010の評価を容易にします。これらのEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。すべての入力および出力に50Ω標準SMAコネクタを搭載し、テストベンチでの評価を容易にします。

各EVキットは、デバイスを評価するために必要な機器リスト、試験手順、回路図、部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークを提供します。

技術資料

データシート MAX2009、MAX2010の評価キット Sep 26, 2003

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。