先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX20340の評価キット May 13, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • USB給電動作
  • PLC用の小型で簡素なソリューション
  • 柔軟な構成
  • レギュレータおよびバッテリ充電回路搭載
  • Windows® 8/10対応GUIソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ゲームコントローラ
  • ハンドヘルドラジオ
  • POS機器
  • テザリングワイヤレスヘッドホン補聴器
  • 完全ワイヤレスイヤホン
  • ウェアラブル

説明

MAX20340の評価キット(EVキット)は、双方向電力線通信(PLC)マネージメント集積回路のMAX20340を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、外部電源、またはEVキットのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを含んだMAX32625PICOマイクロコントローラから電力を取得します。2つのMAX20340 (1つはマスターでもう1つはスレーブ)を実装したこのEVキットは、マスター/スレーブモードPLCを特長とし、柔軟な構成を備えています。このEVキットは出荷時にジャンパが実装され、電源電圧は標準動作値に設定されています。

簡易ブロック図

MAX20340EVKIT:ボード写真 MAX20340EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート MAX20340の評価キット May 13, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。