DS33Z41DK

イーサネットトランスポートのデザインキット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS33Z41のデザインキットは、シリアルリンクによるEthernetトランスポートデバイスのDS33Z41用の使いやすい評価ボードです。DS33Z41DKは、シリアルリンク用のリソースカードとともに使用するように設計されています。これらのシリアルリンクリソースカードは、トランシーバ、トランス、およびネットワーク接続を完備しています。ダラスのChipViewソフトウェアがこのデザインキットに付属しているため、Windows®ベースのPCから設定レジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックでアクセスすることができます。搭載された複数LEDによって、受信のロスオブシグナル、キューオーバフロー、Ethernetリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示します。

主な特長

  • DS33Z41のイーサネットトランスポートチップセットの主要機能を検証
  • トランス、RJ48ネットワークコネクタ、および終端を備えたT1/E1クワッドトランシーバのDS21458用のリソースカードを含む
  • ハードウェアおよびソフトウェアモードをサポート
  • 搭載されたMMC2107プロセッサおよびChipViewソフトウェアによって、DS33Z41のレジスタセットにポイントアンドクリックでアクセス可能
  • 外部データのソース/シンク用のすべてのDS33Z41インタフェース端子に容易にアクセス可能
  • 複数のLEDによってロスオブシグナル、キューオーバフロー、イーサネットリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示
  • わかりやすいシルクスクリーンラベルによって全コネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別

アプリケーション/用途

  • ボンデッドトランスペアレントLANサービス
  • T1/E1/J1、T3/E3、OC-1/EC-1、G.SHDSL、またはHDSL2/4でのイーサネット伝送
  • LAN拡張
信頼性レポートをリクエスト: DS33Z41DK 
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm