DS33M30DK

DS33M30のデモキット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS33M30のデモキット(DK)は、DS33M30のEthernet over SONET/SDHデバイスのための使い勝手の良い評価ボードです。マキシムのデモキットにはChipViewソフトウェアが提供されており、Windows®ベースのPCからコンフィギュレーションおよびステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスが可能となります。オンボードのLEDは、受信ロスオブシグナル、キューオーバフロー、Ethernetリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示します。

主な特長

  • Ethernet伝送チップセットのDS33M30の主な機能を検証
  • GigabitモードをサポートするEthernet PHYを搭載
  • SONET/SDHインタフェース用の光SFPモジュールを搭載
  • ネットワークコネクタ、トランス、および終端による容易な接続性
  • 入念に検証されたレイアウトによりシグナルインテグリティを提供
  • オンボードのプロセッサおよびChipViewソフトウェアによってDS33M30のレジスタセットにポイントアンドクリックアクセスが可能
  • すべてのシステムサイドおよびオーバーヘッド端子は、外部データソース/シンク用に簡単に利用可能
  • 読みやすいシルクスリーンラベルによって、すべてのコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関連する信号を識別

ツールおよびモデル

  • DS33M30DKガーバーファイル
  • 信頼性レポートをリクエスト: DS33M30DK