DS3184DK

DS3/E3/STS-1用、LIU内蔵クワッドATM/パケットPHYのデモキット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS3184DKは、DS3184用の使用を容易にするデモキットです。表面実装されたDS3184とアナログ信号配線の綿密なレイアウトによって、信号完全性が最大化され、DS3184の送受信機能を検証することができます。搭載されたダラス8051互換マイクロコントローラと同梱ソフトウェアによって、パソコンからコンフィギュレーションレジスタおよびステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。4個すべてのポートの各種アラーム状態を表示するために、ボードに搭載した汎用LEDを容易に構成することができます。このボードは、ライン側の送信および受信差動ペア用の8個のBNCコネクタ、システムインタフェース信号用の2個の140ピンコネクタ、およびオーバヘッド機能をサポートする2個のFPGAを備えています。すべてのLEDおよびコネクタは、関連信号を識別するためにシルクスクリーンで明確にラベル表示されています。

デモキットの構成要素
  • DS3184DKボード
  • CD-ROM
    • ChipViewソフトウェア
    • DS3184の定義ファイル
    • DS3184DKのデータシート
    • DS3184のデータシート

主な特長

  • 最大の信号完全性を得るためにDS3184を半田付け
  • 4個すべてのLIU用のBNCコネクタ、トランス、および終端受動デバイスを搭載
  • アナログ信号経路用の細心のレイアウト
  • 外部データソース/シンクまたはシステム側ループバック用の機器側コネクタを装備
  • DS3、E3、およびSTS-1水晶発振器を搭載
  • デバイスの完全制御のためにDS3184をCPUバス動作用に構成
  • 搭載されたダラスのマイクロコントローラと同梱ソフトウェアによって、DS3184のレジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
  • 汎用LEDを各種アラーム状態に構成可能
  • VDDおよびGND用のバナナジャックコネクタが実験室の電源使用に対応
  • 独立したDS3184のVDDによってIDDの測定が可能
  • 読みやすいシルクスクリーンラベルによってあらゆるコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別
  • アプリケーション/用途

    • アクセスコンセントレータ
    • PBX
    • SONET/SDHマルチプレクサ
    • 試験装置
    信頼性レポートをリクエスト: DS3184DK 
    デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

    • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
    • モノリシックVCO
    • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm

    MAX20340
    双方向DC電力線通信マネージメントIC

    • PLC用の小型、簡素なソリューション
    • 柔軟な構成
    • 小型ソリューション