DS3164DK

DS3/E3/STS-1用、クワッドATM/パケットPHYのデモキット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS3164DKは、DS3164用の使用を容易とするデモキットです。表面実装されたDS3164と綿密なレイアウトによって、信号完全性が最大化され、DS3164の送受信機能を検証することができます。搭載されたダラス8051互換マイクロコントローラと同梱ソフトウェアによって、パソコンからコンフィギュレーションレジスタおよびステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。ボードに搭載した汎用LEDを4個のポートすべての各種アラーム状態を表示するように構成することが容易です。このボードは、ダラスLIUとその関連回路、ライン側の送信および受信差動ペア用の8個のBNCコネクタ、システムインタフェース信号用の2個の140ピンコネクタ、およびオーバヘッド機能をサポートする2個のFPGAを備えています。すべてのLEDおよびコネクタは、関連信号を識別するためにシルクスクリーンで明確にラベル表示されています。

デモキットの構成要素
  • DS3164DKボード
  • CD-ROM
    • ChipViewソフトウェア
    • DS3164定義ファイル
    • DS3164DKデータシート
    • DS3164データシート

主な特長

  • 最大の信号完全性を得るためにDS3164を半田付け
  • 4個すべてのLIU用のBNCコネクタ、トランス、および終端受動デバイスを実装
  • アナログ信号経路の細心なレイアウト
  • DS3、E3、およびSTS-1水晶発振器を搭載
  • デバイスの完全制御のためにDS3164をCPUバス動作用に設定
  • 搭載されたダラスのマイクロコントローラと同梱ソフトウェアによって、DS3164のレジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
  • 汎用LEDを各種アラーム状態に構成可能
  • VDDおよびGND用のバナナジャックコネクタが実験室の電源使用に対応
  • 独立したDS3164のVDDによってIDDの測定が可能
  • 読みやすいシルクスクリーンラベルによってあらゆるコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別
  • アプリケーション/用途

    • アクセスコンセントレータ
    • ATMおよびフレームリレー装置
    • デジタルクロスコネクト
    • 統合アクセスデバイス(IAD)
    • マルチサービスアクセスプラットフォーム(MSAP)
    • マルチサービスプロトコルプラットフォーム(MSPP)
    • PBX
    • PDHマルチプレクサ/デマルチプレクサ
    • ルータ/スイッチ
    • SONET/SDH ADM
    • SONET/SDHマルチプレクサ
    • 試験装置

    品質および環境データ

    信頼性レポートをリクエスト: DS3164DK 
    鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
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
    Ultra-Wideband, Direct-Conversion, L-Band Satellite Tuner

    • 925MHz to 2175MHz Frequency Range
    • Monolithic VCO
    • High Dynamic Range: -75dBm to 0dBm

    MAX20340
    双方向DC電力線通信マネージメントIC

    • PLC用の小型、簡素なソリューション
    • 柔軟な構成
    • 小型ソリューション