DS3150DK

DS3150 DS3/E3/STS-1 LIUのデモキット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS3150DKは、DS3/E3/STS-1 LIUのDS3150用小型自己完結型評価キットです。半田付けされたDS3150とアナログ信号トレースの注意深いレイアウトによって、最大限の信号完全性が確保されます。ボード上のジャンパを用いてDS3150を任意のモードに設定することができます。LEDは、VCCの存在、ロスオブシグナル、送信ドライバの故障、PRBSの同期を表示します。このボードは、ライン側の送信と受信差動ペア用のBNCコネクタ、各種システム側信号用のヘッダを備えています。内蔵の発振器は、DS3とE3動作用のローカルタイミングソースとして機能します。すべてのジャンパ、LED、およびコネクタは、できる限り使用しやすいようにはっきりラベル表示されています。

主な特長

  • 小型:約7.62mm x 10.16mm
  • 最良の信号完全性を得るための半田付けされた48ピンTQFPパッケージ封止のDS3150
  • Tx+/Tx-とRx+/Rx-差動ペア用のライン側BNCコネクタ
  • 送信と受信差動ペア用の高周波2:1トランス
  • 全アナログ信号経路に対して注意深く設計されたレイアウト
  • TCLK/TPOS/TNEG、RCLK/RPOS/RNEG、MCLK、およびPRBS用のシステム側コネクタによる、外部データソース/シンクのサポート
  • ジャンパで、EFE、ICE、アクティブローLBKS、LBO、RMON、TDS0、TDS1/OFSEL、TESS、アクティブローTTS、アクティブローZCSEを制御
  • ジャンパで、TCLKをDS3発振器、E3発振器、またはコネクタピンに接続
  • ジャンパで、MCLKをDS3発振器、E3発振器、コネクタピン、VCC、またはグランドに接続
  • アクティブローDM (赤)、アクティブローLOS (赤)、PRBS同期(緑)、およびVDD (緑)用のLED
  • VDDとGND用のバナナジャックによる、ラボ用電源使用をサポート
  • ボード裏側の一般ハードウェアモード用のシルクスクリーン印刷資料
  • 技術資料

    アプリケーションノート 404 Modifying the E3 Template Compliance of the DS3150, DS315x and DS325x
    信頼性レポートをリクエスト: DS3150DK 
    デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

    • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
    • モノリシックVCO
    • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm


    種類 ID タイトル
    アプリケーションノート 404 Modifying the E3 Template Compliance of the DS3150, DS315x and DS325x