DS26521DK

シングルT1/E1/J1トランシーバのデザインキット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS26521DKは、T1/E1/J1シングルチップトランシーバ(SCT)のDS26521用の使いやすい評価キットです。DS26521DKはスタンドアロンシステムとして用いられるように設計されています。このボードは、トランシーバ、トランス、終端抵抗、設定スイッチ、ネットワークコネクタ、マイクロプロセッサ、およびRS-232コネクタを搭載しています。搭載されたプロセッサとダラスのChipViewソフトウェアによって、Windows®ベースのPCからコンフィギュレーションレジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。搭載された複数のLEDは、複数のクロックと信号経路構成のほかに、受信ロスオブシグナルと割込みステータスも表示します。

主な特長

  • T1/E1/J1 SCTのDS26521の主要機能を検証
  • トランシーバ、トランス、および受動終端素子を内蔵
  • 75Ω E1対応のBNC接続
  • 120Ω E1および100Ω T1対応のRJ48コネクタ
  • 搭載プロセッサおよびChipViewソフトウェアによって、DS26521のレジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
  • トライステート制御付きのアクセス可能なアドレス/データバスによって外部プロセッサとのインタフェースが可能
  • 外部データのソース/シンク用に機器側のすべてのフレーマ端子に容易にアクセス可能
  • 複数のLEDによってロスオブシグナルおよび割込みスタータスを表示
  • 読みやすいシルクスクリーンラベルによってあらゆるコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別
  • アプリケーション/用途

    • チャネルバンク
    • チャネルサービスユニット(CSU)
    • データサービスユニット(DSU)
    • マルチプレクサ
    • ルータ
    • スイッチ
    • T1/E1試験装置

    その他リソース

    サポートファイル:DS26521DKのサポートファイル (English only)
    信頼性レポートをリクエスト: DS26521DK 
    デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

    • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
    • モノリシックVCO
    • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm

    MAX20340
    双方向DC電力線通信マネージメントIC

    • PLC用の小型、簡素なソリューション
    • 柔軟な構成
    • 小型ソリューション