DS26334DK

3.3V、16チャネル、E1/T1/J1短/長距離LIUデザインキット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS26334DK/DS26324DKは、3.3V、16チャネル、E1/T1/J1ラインインタフェースユニット(LIU)のDS26334およびDS26324用の全機能内蔵デザインキットです。このデザインキットは、全動作モードでのDS26334とDS26324の評価に必要なすべての回路を内蔵しています。また、このデザインキットには、デバイスの詳細評価を行うためにリアルタイムコードを実行するマイクロプロセッサも搭載されています。

主な特長

  • 初回プロトタイプ製作が不要になり、新規設計を迅速化
  • DS26334/DS26324の主要機能を検証
  • 16ポートLIUのDS26334/DS26324、ポート対応のトランス、75Ω BNCコネクタ、RJ-48コネクタ、および終端用受動素子を内蔵
  • USBまたはRS-232シリアルインタフェースを備えた、いかなるPCとも直接通信
  • ハイレベルのWindows®ベースのソフトウェアによって全レジスタへのアクセスを可視化
  • リアルタイムクロックと信号の経路設定を容易にするソフトウェア制御(レジスタ)により割り当てられる設定スイッチ
  • 全クロックおよび信号に対して的確なテストポイント
  • 安定したクロック生成を実現するT1およびE1水晶発振器を搭載
  • テストおよびパターン生成用のBERT搭載
  • アプリケーション/用途

    • ATMおよびフレームリレー装置
    • E1/T1/J1 LAN/WANルータ
    • E1/T1/J1マルチプレクサおよびチャネルバンク
    • ISDN一次群インタフェース
    • T1デジタルクロスコネクト
    • ワイヤレス基地局
    信頼性レポートをリクエスト: DS26334DK 
    デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX2223
    超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

    • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
    • モノリシックVCO
    • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm