DS21Q58

E1クワッドトランシーバ


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

The DS21Q58 E1 quad transceiver contains all the necessary functions for connecting to four E1 lines. The DS21Q58 is a direct replacement for the DS21Q50, with the addition of signaling access and improved interrupt handling. It is composed of a line interface unit (LIU), framer, and a TDM backplane interface, and is controlled through an 8-bit parallel port configured for Intel or Motorola bus operations or serial port operation.

主な特長

  • Four Complete E1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRI Transceivers
  • Pin Compatible with the DS21Q50 and DS21Q59
  • Short-Haul Line Interfaces
  • 32-Bit or 128-Bit Crystal-Less Jitter Attenuator
  • Frames to FAS, CAS, and CRC4 Formats
  • CAS/CCS Signaling Support
  • 4MHz/8MHz/16MHz Clock Synthesizer
  • Flexible System Clock with Automatic Source Switching on Loss-of-Clock Source
  • Two-Frame Elastic-Store Slip Buffer on the Receive Side
  • Interleaving PCM Bus Operation Up to 16.384MHz
  • Configurable Parallel and Serial Port Operation
  • Detects and Generates Remote and AIS Alarms
  • Fully Independent Transmit and Receive Functionality
  • Four Separate Loopback Functions
  • PRBS Generation/Detection/Error Counting
  • 3.3V Low-Power CMOS
  • Large Counters for Bipolar and Code Violations, CRC4 Codeword Errors, FAS Word Errors, and E Bits
  • Eight Additional User-Configurable Output Pins
  • 100-Pin (14mm x 14mm) LQFP Package

アプリケーション/用途

  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • 電話局設備
  • 顧客宅内機器
  • DSLAMバックプレーン
  • IMA
  • ラインカード
  • PBX
  • ルータ/スイッチ
  • ルータ/スイッチ
  • タイミングシステム
  • WANインタフェース

技術資料

アプリケーションノート 3121 Selecting a T1/E1/J1 Single-Chip Transceiver
アプリケーションノート 351 T1/E1 and T3/E3 Transformer Selection Guide
製品の信頼性レポート: DS21Q58.pdf 
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm

MAX20340
双方向DC電力線通信マネージメントIC

  • PLC用の小型、簡素なソリューション
  • 柔軟な構成
  • 小型ソリューション

種類 ID タイトル
アプリケーションノート 3121 Selecting a T1/E1/J1 Single-Chip Transceiver
アプリケーションノート 351 T1/E1 and T3/E3 Transformer Selection Guide