先頭に戻る

T1/E1/J1シングルチップトランシーバデザインキットドータカード

製品の詳細

主な特長

技術資料

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 初回パスのプロトタイプ作製を省いて新規設計を迅速化
  • DK101またはDK2000マザーボードに直接インタフェース
  • DS2155とDS2156の重要機能を実証
  • 高水準のソフトウェアにより、レジスタへのアクセスを可視化
  • クロックと信号の経路選択を容易にするソフトウェア制御(レジスタ割当て)設定スイッチ
  • 75Ω E1用BNC接続
  • 100Ω T1と120Ω E1用のバンタムコネクタとRJ48コネクタ
  • 複数タップ付きトランスによる、75Ωおよび120Ω/100Ω経路への真のインピーダンスマッチング
  • 過電圧および過電流発生時のネットワークインタフェース保護
  • MPC8260のUTOPIA IIバス接続(DS2156のみ)
  • UTOPIA IIプロトタイプコネクタ(DS2156のみ)
  • カスタム化に有用なテストポイントとプロトタイプエリア

アプリケーション/用途

説明

DS2155/DS2156のデザインキットは、DS2155とDS2156用の評価ボードです。このDS2155/DS2156のデザインキットは、DK2000またはDK101マザーボードのいずれかのドータカードとして使用できます。このボードは、シングルチップトランシーバ(SCT)、トランス、終端抵抗器、設定スイッチ、ライン保護回路、ネットワークコネクタ、およびマザーボードへのインタフェースを完備しています。

技術資料

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。