DS21348DK

DS21348およびDS21Q348の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

DS21348のデザインキットは、3.3V E1/T1/J1ラインインタフェースのDS21348の評価ボードです。DS21348DKは、スタンドアロンとして使用するように設計されています。このボードは、ラインインタフェースユニット(LIU)、トランス、終端抵抗、構成スイッチ、ネットワークコネクタ、および電源接続を完備しています。

主な特長

  • 初回試作を不要にして新規設計を迅速化
  • DS21348の主要機能を検証
  • 高水準ソフトウェアによって、レジスタへの視覚的アクセスを提供
  • ソフトウェア制御(レジスタにマッピングされた)の構成スイッチによってクロックと信号の経路構成が容易
  • 75Ω E1対応のBNC接続
  • 120Ω E1および100Ω T1対応のバンタムおよびRJ48コネクタ

その他リソース

サポートファイル(628kB, English only)
デモキット:DK101
デモキット:DK2000
信頼性レポートをリクエスト: DS21348DK 
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX2223
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ

  • 周波数範囲:925MHz~2175MHz
  • モノリシックVCO
  • 広ダイナミックレンジ:-75dBm~0dBm

MAX20340
双方向DC電力線通信マネージメントIC

  • PLC用の小型、簡素なソリューション
  • 柔軟な構成
  • 小型ソリューション