73M1966B-EVM

73M1966Bの評価キットのユーザーマニュアル


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

73M1966Bの評価キットは、73M1966Bのお客様評価用のシステムです。このシステムは主に、Wandel & Goltermann PCM-4などの標準的なPCMチャネル測定セットとともに使用するように設計されていますが、スタンドアロンの評価プラットフォームとしても使用することができます。このEVキットには、73M1966のデモマザーボード、73M1966Bのデモボード、およびTeridianのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が含まれています。推奨のWandel & Goltermann PCM-4テストセットは、73M1966Bの性能を解析することができる自動システムです。GUIは、PCを介して73M1966Bの制御レジスタの設定やそのステータス状態の読取りに使用することができます。

このEVキットは、双方向チャネルの解析に使用されるA-lawまたはµ-lawデータのソースを提供するPCMチャネル測定セットを介して、73M1966Bの機能を検証して性能特性を評価することができます。

このドキュメントは、「関連資料」に記載された各ドキュメントとともに使用してください。このドキュメントでは73M1966Bのデモボードのセットアップと設定について説明していないことに注意してください。73M1966Bのデモボードユーザーマニュアルを参照してください。Teridianのグラフィカルユーザインタフェースについては、「73M1866B/73M1966B GUI User Guide」の説明を参照してください。

主な特長

73M1966Bの評価キットの構成要素
  • 73M1966のデモマザーボード(Rev. D)
  • 73M1966Bのデモボード(D1966P11A、Rev. D3)
  • GUIパラレルインタフェースケーブル
  • AC-DC電源アダプタコンセント
  • CD:GUIソフトウェアおよびドキュメントファイルを収録

アプリケーション/用途

  • アナログ電話アダプタ
  • 集中型メディアゲートウェイ
  • 統合アクセス装置
  • VoIP機器用PSTNライフラインサポート
  • 住居用/CPEゲートウェイ
  • 小型および中型エンタープライズサービス統合型ルータ
  • VoIP

技術資料

ユーザーガイド 4771 73M1866B/73M1966B Reference Driver User Guide
ユーザーガイド 4770 73M1866B/73M1966B FXOAPI User Guide
ユーザーガイド 4769 73M1866B/73M1966B Infineon TAPI High-Level Driver User Guide
ユーザーガイド 4768 73M1866B/73M1966B Implementer's Guide
ユーザーガイド 4767 73M1866B/73M1966B FXOCTL Application User Guide
ユーザーガイド 4765 73M1866B/73M1966B GUI User Guide

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: 73M1966B-EVM 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
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
MAX20340
双方向DC電力線通信マネージメントIC

  • PLC用の小型、簡素なソリューション
  • 柔軟な構成
  • 小型ソリューション


種類 ID PDF タイトル
ユーザーガイド 4771 73M1866B/73M1966B Reference Driver User Guide
ユーザーガイド 4770 73M1866B/73M1966B FXOAPI User Guide
ユーザーガイド 4769 73M1866B/73M1966B Infineon TAPI High-Level Driver User Guide
ユーザーガイド 4768 73M1866B/73M1966B Implementer's Guide
ユーザーガイド 4767 73M1866B/73M1966B FXOCTL Application User Guide
ユーザーガイド 4765 73M1866B/73M1966B GUI User Guide