通信ICは、完全なビルディングブロックまたは特定アプリケーション用機能をシングルチップで提供することによって電子通信機器の設計を簡素化します。その結果、より高信頼性の設計が実現し、必要な電力、スペース、BOM、および市場投入までの時間が減少します。マキシムの高性能通信デバイスは、有線、電力線、光回線、およびワイヤレス通信などの複数の技術に対応します。これらの高集積ソリューションは、電気通信、ケーブル、データセンター、モバイル、および車載市場の重要な機能に対応します。
注目のビデオ
注目の技術資料
人気の技術資料を見る:
技術資料

最新ブログ
最新ブログ
September 15, 2020
Full ultra-low power GPS solution using the MAX2769C GNSS L1 receiver, and the MAX32632 ARM Cortex M4 microcontroller
July 10, 2020
耳にはあらゆる形とサイズがありますが、たとえ最も耳が小さい人でも付け心地のよいイヤホンを見つけることができる必要があります。「完全ワイヤレス」イヤホンにケーブルがないのは素晴らしいことですが、これを可能にするには電子回路をどこかに配置する必要があります。
December 05, 2019
The Salesforce Tower has an intelligent, building automation technology. Learn how AI helped create a smarter and more environmentally sound building.
November 12, 2019
Read this short blog post to learn how the phase-locked loop achieves variable frequency synthesis, and understand why frequency synthesizers are ubiquitous.
April 23, 2019
Some location-based applications prioritize precision while for others, power efficiency is key. Get tips to choose the right GNSS receiver IC.
July 26, 2017
Learn how a new stand-alone front-end tuner lets you realize the full potential of software-defined radio (SDR).
February 28, 2017
Be sure to visit Maxim at Booth 2377 at OFC 2017 to see the latest in high-performance optical networking technology.
February 13, 2017
Automotive remote tuner solution reduces cables inside vehicles, lowering cost and improving mileage and radio performance.
December 13, 2016
Need to lower costs of factory automation? Maxim’s MAXREFDES117 reference design reduces component count on boards to simplify designs and save costs.