先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/bare-die-and-wafer-sales

設計に組み込むべき機能がますます増大する中、ベアチップの利用可能性は、より小型軽量で革新的な最終製品を実現する上で主要な条件の1つとなっています。パッケージに封止されたICではなくベアチップを使用することの主な利点としては、以下が挙げられます。

  • 実装面積の縮小:ベアチップを使用すれば、サイズと重量を大幅に削減することによって密度を増大させることができます
  • 効率の向上:相互接続が減少することで余計な静電容量とインダクタンスが削減され、より効率的な性能を実現することができます
  • 電気的性能の向上:静電容量とインダクタンスが削減されると、伝播遅延も軽減され、パワーマネージメントが改善されます
  • 堅牢性/信頼性の向上:より機械的に信頼性の高いアセンブリを実現することができます
  • システムコストの削減:これはシステムの小型軽量化、効率の向上、バッテリの小型化などの直接の結果です

電源

電源ICは、回路の主要機能をワンチップに集積することによって、電源およびパワーマネージメント回路の設計を簡素化します。その結果、信頼性の向上と消費電力、基板スペース、およびコストの大幅な節減を実現することができます。

アナログ

アナログICは増幅からデータ変換まで、包括的なアナログ機能を提供します。アナログ製品は、現実の信号と電子およびデジタルシステムとのインタフェースとして機能します。

インタフェース

インタフェースICは、さまざまな電子システム間の信号通信を制御および管理し、信頼性向上とともに、設計の作業量、サイズ、およびコストの大幅な削減を実現します。

エンベデッドセキュリティ

エンベデッドシステムは悪意のある攻撃から保護する必要があります。タンパー検出をシステムに追加することで、機密データと暗号鍵を保護することができます。また、知的財産と研究開発投資をクローンや不正使用から守ることもできます。マキシムのソリューションを使用すれば、システム全体のセキュリティを容易に確保することができます。

通信

通信ICは、包括的なビルディングブロックや特定アプリケーション向け機能をシングルチップで提供することによって、電子通信機器の設計を簡素化します。



掲載されていないその他のデバイスについては、マキシムまでお問い合わせください。

電源

LEDドライバ

型番 説明 パッケージコード
MAX7219C/D シリアルインタフェース、8桁、LEDディスプレイドライバ DICE

絶縁型電源

型番 説明 パッケージコード
MAX845C/D PCMCIAアプリケーション用、絶縁型トランスドライバ DICE

監視回路

型番 説明 パッケージコード
MAX8213BC/D 5個のユニバーサル電圧モニタ、完全µP電圧監視 DICE
MAX705C/D 低コスト、µP監視回路 DICE

アナログ

アンプ

型番 説明 パッケージコード
MAX24011E/D+ 2.5Gbpsトランスインピーダンスアンプ DICEP+

データコンバータ

型番 説明 パッケージコード
MX7533J/D CMOS、低コスト、10ビット乗算型DAコンバータ DICE
MAX176BC/D トラック/ホールドおよびリファレンス内蔵、シリアル出力、250ksps、12ビットADC DICE

スイッチ & マルチプレクサ

型番 説明 パッケージコード
DG401C/D 改良型、デュアル、高速アナログスイッチ DICE
DG403C/D 改良型、デュアル、高速アナログスイッチ DICE
DG409C/D 改良型、8チャネル/デュアル4チャネル、CMOSアナログマルチプレクサ DICE
DG413C/D 改良型、クワッド、SPSTアナログスイッチ DICE
DG419C/D 改良型、SPST/SPDTアナログスイッチ DICE
DG507AC/D モノリシックCMOSアナログマルチプレクサ DICE
DG508AC/D モノリシックCMOSアナログマルチプレクサ DICE
MAX312C/D 10Ω、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ DICE
MAX313C/D 10Ω、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ DICE
MAX314C/D 10Ω、クワッド、SPST、CMOSアナログスイッチ DICE
MAX319C/D 高精度、SPST、CMOSアナログスイッチ DICE
MAX333AC/D 高精度、クワッド、SPDT、CMOSアナログスイッチ DICE
MAX336C/D 16チャネル/デュアル8チャネル、低リーク電流、CMOSアナログマルチプレクサ DICE
MAX366C/D 信号ライン回路プロテクタ、3つの独立したプロテクタ内蔵 DICE
MAX4613C/D クワッド、SPSTアナログスイッチ DICE

インタフェース

トランシーバ

型番 説明 パッケージコード
MAX232C/D +5V電源、マルチチャネルRS-232ドライバ/レシーバ DICE
MAX3490C/D 3.3V電源、10Mbps、スルーレート制限、真のRS-485/RS-422トランシーバ DICE

エンベデッドセキュリティ

セキュリティマネージャ

型番 説明 パッケージコード
DS3644B+DIE DeepCover®セキュリティマネージャ、1KBセキュアメモリおよびプログラマブルタンパーヒエラルキ内蔵 DICE12+

セキュア認証用IC

型番 説明 パッケージコード
MAX66240E/W+ DeepCoverセキュア認証用IC、ISO 15693、SHA-256、および4KbユーザーEEPROM内蔵 WSBDICE8+
MAX66242E/W+ DeepCoverセキュア認証用IC、ISO 15693、I2C、SHA-256、および4KbユーザーEEPROM内蔵 WSBDICE8+

セキュアマイクロコントローラ

型番 説明 パッケージコード
MAXQ1744-DNS+ DeepCover超低電力磁気カードリーダーセキュリティマイクロプロセッサ DICE18+
MAXQ1743-DNS+ DeepCoverセキュア磁気カードリーダーIC DICE18+
MAXQ1741-DNS+ DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、磁気カード読取り用 DICE18+

通信

ワイヤレスおよびRF

型番 説明 パッケージコード
MAX2771C/D+ 次世代グローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)レシーバ DICE+

掲載されていないその他のデバイスについては、マキシムまでお問い合わせください。

お問い合わせ