MAX6279EVKIT

MAX6279の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX6279の評価キット(EVキット)は、セラミックパッケージのシャント電圧リファレンスのMAX6279を評価するための実証済みデザインを提供します。出力電圧は1.2Vに設定されています。

このEVキットには、8ピンセラミックリードレスチップキャリア(LCC)パッケージのMAX6279ELA12+が実装されています。

MAX6279EVKIT:ボード写真 MAX6279EVKIT:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • 広い動作電流範囲:60µA~15mA
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • 産業用プロセス制御
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブル、バッテリ動作機器
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
MAX6078A
低電力、低ドリフト、低ノイズ電圧リファレンス

  • 初期精度:±0.04%
  • 温度ドリフト:10ppm/℃ (max)
  • ノイズ:12µVPP (0.1Hz~10Hz、2.5V時)

MAX6078B
低電力、低ドリフト、低ノイズ電圧リファレンス

  • 初期精度:±0.04%
  • 温度ドリフト:10ppm/℃ (max)
  • ノイズ:12µVPP (0.1Hz~10Hz、2.5V時)