MAX6079の評価キット
製品の詳細
MAX6079の評価キット(EVキット)は、セラミックパッケージの低ノイズ高精度電圧リファレンスのMAX6079を評価するための実証済みデザインを提供します。出力電圧は2.5Vに設定されています。
このEVキットには、8ピンセラミックリードレスチップキャリア(LCC)パッケージのMAX6079ALA25+が実装されています。
主な機能
- 高精度電流ソース用に設定可能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 高精度産業用およびプロセス制御
- 高分解能ADCおよびDAC
- 高精度電流源
- 高精度計測器
技術資料
データシート | MAX6079の評価キット | Dec 13, 2018 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
パラメーター
主な機能
- 高精度電流ソース用に設定可能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 高精度産業用およびプロセス制御
- 高分解能ADCおよびDAC
- 高精度電流源
- 高精度計測器
説明
MAX6079の評価キット(EVキット)は、セラミックパッケージの低ノイズ高精度電圧リファレンスのMAX6079を評価するための実証済みデザインを提供します。出力電圧は2.5Vに設定されています。
このEVキットには、8ピンセラミックリードレスチップキャリア(LCC)パッケージのMAX6079ALA25+が実装されています。
技術資料
データシート | MAX6079の評価キット | Dec 13, 2018 |