MAX6078B

低電力、低ドリフト、低ノイズ電圧リファレンス

高いシステム性能のリファレンスを小型WLPパッケージに実装、15µAのIq、小型スペースおよびバッテリが重要なシステム用


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

高精度電圧リファレンスファミリのMAX6078は、低ドリフトおよび低ノイズをわずか15µA (max)の最大消費電流で提供します。低周波数ノイズは12µVPP以下(2.5V出力電圧オプション)で、出力電圧の温度係数は10ppm/℃以下です。

リファレンス出力は最大3mAの負荷電流をシンクおよびソース可能で、最上位グレードは0.04%の初期精度を提供します。低ドリフトと低ノイズの仕様によりシステム精度の強化が可能になるため、これらのデバイスは高精度産業用アプリケーションに最適です。ノイズ低減(NR)入力端子は、外付けコンデンサを接続して広帯域ノイズを低減することが可能です。利用可能な出力電圧には、1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0Vがあります。

小型、6ピンWLPおよび小型、8ピンTDFN-EPパッケージは、回路基板面積が限られているシステムに最適です。動作入力電圧は2.3V~5.5Vの範囲が可能です。-55℃~+125℃の拡張工業用温度範囲にわたって動作が保証されています。
MAX6078A、MAX6078B:簡易ブロックダイアグラム MAX6078A、MAX6078B:簡易ブロックダイアグラム 拡大表示+

主な特長

  • 初期精度:±0.04%
  • 温度ドリフト:10ppm/℃ (max)
  • ノイズ:12µVPP (0.1Hz~10Hz、2.5V時)
  • 消費電流:15µA
  • 長期ドリフト:20ppm (typ)
  • ソース/シンク負荷電流:3mA
  • フィルタオプションによって高周波ノイズを低減
  • ドロップアウト電圧:100mV
  • 6ピンWLP (1.5mm × 1.3mm、0.5mmピッチ)および8ピンTDFN-EPパッケージ(2mm × 3mm)
  • 電圧出力オプション:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V

アプリケーション/用途

  • 高精度産業用およびプロセス制御
  • 高分解能ADCおよびDAC
  • ポータブルおよびハンドヘルドシステム
  • 高精度計測器
Part NumberVOUT
(V)
Temp. Coeff.
(ppm/°C)
Initial Accuracy
(% max)
ISUPPLY
(µA)
VSUPPLY
(V)
VSUPPLY
(V)
Noise 0.1Hz to 10Hz
(µVpp)
IIN
(mA)
Oper. Temp.
(°C)
Package/PinsBudgetary
Price
max@ +25°CmaxminmaxtypmaxSee Notes
MAX6078A NEW!2.5100.04152.75.5153-55 to +125
WLP/6
$1.27 @1k
全Voltage References (171)
価格についての注:
このページに掲載された価格は、類似製品と比較するための参考価格です。価格は米国ドルで表記されており変更されることがあります。購入数によって価格は大幅に変わることがあり、米国以外での価格は各地域の関税、税金、手数料、および為替レートによって異なることがあります。購入数やバージョンが確定されている場合の価格および在庫状況については、購入に関するページを参照いただくか正規代理店までお問い合わせください。


MAX6078EVKIT: MAX6078Aの評価キット

品質および環境データ

信頼性レポートをリクエスト: MAX6078B 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
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
MAX6078A
低電力、低ドリフト、低ノイズ電圧リファレンス

  • 初期精度:±0.04%
  • 温度ドリフト:10ppm/℃ (max)
  • ノイズ:12µVPP (0.1Hz~10Hz、2.5V時)

MAX6078B
低電力、低ドリフト、低ノイズ電圧リファレンス

  • 初期精度:±0.04%
  • 温度ドリフト:10ppm/℃ (max)
  • ノイズ:12µVPP (0.1Hz~10Hz、2.5V時)

種類 ID タイトル
評価ボード10313MAX6078EVKIT MAX6078Aの評価キット