LM4050, LM4050A, LM4050B, LM4050C

複数の逆方向ブレークダウン電圧付き、50ppm/℃、高精度、超低消費電力シャント電圧リファレンス

業界標準の50ppm/℃電圧リファレンスをSC70に収納


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

LM4050/LM4051は、高精度、2端子、シャントモード、バンドギャップ電圧リファレンスで、1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000Vの固定逆方向ブレークダウン電圧が用意されています。LM4050/LM4051はスペースの余裕がないアプリケーションに最適で、SOT23表面実装パッケージに比べ50%小型の超小型3ピンSC70表面実装パッケージ(1.8mm x 1.8mm)で提供されます(SOT23バージョンも提供)。

また、レーザトリムド抵抗により、卓越した初期精度を実現。50ppm/℃の温度係数で、これらのデバイスは0.1%~0.5%にわたる3グレードの初期精度で提供されます。さらに、LM4050/LM4051は低ダイナミックインピーダンスで60µA~15mAのシャント電流能力を備え、広範囲の動作温度/電流にわたって安定した逆方向ブレークダウン電圧精度を実現しています。また、LM4050/LM4051は動作安定のための外部コンデンサは不要であり、あらゆる容量性負荷に対して安定です。

LM4050/LM4051の仕様は、-40℃~+125℃の温度範囲で保証されています。
LM4050、LM4051:標準動作回路 LM4050、LM4051:標準動作回路 拡大表示+

主な特長

  • -40℃~+125℃の温度範囲にわたって50ppm/℃ (max)の温度係数を保証
  • 超小型3ピンSC70パッケージ
  • 初期精度:0.1% (max)
  • 広い動作電流範囲:60µA~15mA
  • 28µVRMSの低出力ノイズ(10Hz~10kHz)
  • 固定逆方向ブレークダウン電圧:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000V
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に対して安定

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • 産業用プロセス制御
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルバッテリ駆動機器
Part NumberVOUT
(V)
Temp. Coeff.
(ppm/°C)
Initial Accuracy
(% max)
IREV
(µA)
IREV
(mA)
Oper. Temp.
(°C)
Package/PinsBudgetary
Price
max@ +25°CminmaxSee Notes
LM4050A 
2.048
2.5
3
3.3
4.096
5
500.16515-40 to +125
SOIC(N)/8
$1.25 @1k
LM4050B 
2.048
2.5
3
3.3
4.096
5
0.2
SOIC(N)/8
$0.43 @1k
LM4050C 
2.048
2.5
3
3.3
4.096
5
0.5
SOIC(N)/8
$0.37 @1k
LM4051A 1.250.1
SOIC(N)/8
$1.50 @1k
LM4051B 1.250.2
SOIC(N)/8
$1.05 @1k
LM4051C 1.250.5
SOIC(N)/8
$0.99 @1k
全Voltage References (171)
価格についての注:
このページに掲載された価格は、類似製品と比較するための参考価格です。価格は米国ドルで表記されており変更されることがあります。購入数によって価格は大幅に変わることがあり、米国以外での価格は各地域の関税、税金、手数料、および為替レートによって異なることがあります。購入数やバージョンが確定されている場合の価格および在庫状況については、購入に関するページを参照いただくか正規代理店までお問い合わせください。

技術資料

チュートリアル 719 Understanding Voltage-Reference Topologies and Specifications

品質および環境データ

製品の信頼性レポート: LM4050.pdf 
信頼性レポートをリクエスト: LM4050C  LM4050B  LM4050A 
鉛フリーパッケージの錫(Sn)のウィスカレポート
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース


MAX6078A
低電力、低ドリフト、低ノイズ電圧リファレンス

  • 初期精度:±0.04%
  • 温度ドリフト:10ppm/℃ (max)
  • ノイズ:12µVPP (0.1Hz~10Hz、2.5V時)

MAX6078B
低電力、低ドリフト、低ノイズ電圧リファレンス

  • 初期精度:±0.04%
  • 温度ドリフト:10ppm/℃ (max)
  • ノイズ:12µVPP (0.1Hz~10Hz、2.5V時)

種類 ID PDF タイトル
チュートリアル 719 Understanding Voltage-Reference Topologies and Specifications