先頭に戻る
Analog
Product Tree
/content/maximintegrated/ja/products/analog/voltage-references

電圧リファレンス

電圧リファレンス
マキシムは、業界最高レベルのシャントおよびシリーズ電圧リファレンスICのポートフォリオを提供しています。マキシムは3ピンSC70およびチップスケールパッケージのシリーズリファレンスを開発した最初のメーカーです。マキシムの数百に及ぶ電圧リファレンスには高精度、低電力、低ノイズ、および車載グレード製品があります。
参照:
- アナログ
- Amplifiers >
- オペアンプ (178) >
- Current Sense Amplifiers >
- Specialized Amplifiers >
- コンパレータ >
- オーディオ >
- スピーカアンプ (37) >
- Headphone Amplifiers (7)
- Audio Subsystems (5) >
- オーディオデータコンバータ (7)
- Specialty Audio Devices >
- Video >
- Video Amplifiers >
- Video Switches >
- Digital Video Interface >
- Data Converters and AFEs >
- Analog-to-Digital Converters >
- Digital-to-Analog Converters >
- ディジタルポテンショメータ (117) >
- アナログフロントエンド(AFE) >
- リアルタイムクロック >
- Analog Switches and Multiplexers >
- Switches and Multiplexers >
- Application Specific Switches and Multiplexers >
- Relay Drivers (6)
- High Speed Switches and Multiplexers (11)
- Clock Generation and Distribution >
- Clock Synthesis and Generation >
- Silicon and Crystal Oscillators >
- Delays Lines, Timers and Counters >
- High Speed Signaling (Clock Distribution) (60)
- 電圧リファレンス >
- アクティブフィルタ (47) >
- Amplifiers >

注目のブログ
注目のビデオ
注目製品

LM4050 複数の逆方向ブレークダウン電圧付き、50ppm/℃、高精度、超低消費電力シャント電圧リファレンス
LM4050/LM4051は、高精度、2端子、シャントモード、バンドギャップ電圧リファレンスで、1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000...
- -40℃~+125℃の温度範囲にわたって50ppm/℃ (max)の温度係数を保証
- 超小型3ピンSC70パッケージ
- 初期精度:0.1% (max)
- 広い動作電流範囲:60µA~15mA
- 28µVRMSの低出力ノイズ(10Hz~10kHz)
- 固定逆方向ブレークダウン電圧:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000V
- 出力コンデンサ不要
- 容量性負荷に対して安定
- AEC-Q100認定、特定の/Vバージョンについては「Ordering Information (型番)」の項をご覧ください。

LM4051 複数の逆方向ブレークダウン電圧付き、50ppm/℃、高精度、超低消費電力シャント電圧リファレンス
LM4050/LM4051は、高精度、2端子、シャントモード、バンドギャップ電圧リファレンスで、1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000...
- -40℃~+125℃の温度範囲にわたって50ppm/℃ (max)の温度係数を保証
- 超小型3ピンSC70パッケージ
- 初期精度:0.1% (max)
- 広い動作電流範囲:60µA~15mA
- 28µVRMSの低出力ノイズ(10Hz~10kHz)
- 固定逆方向ブレークダウン電圧:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000V
- 出力コンデンサ不要
- 容量性負荷に対して安定
- AEC-Q100認定、特定の/Vバージョンについては「Ordering Information (型番)」の項をご覧ください。

MAX6078A 低電力、低ドリフト、低ノイズ電圧リファレンス
高精度電圧リファレンスファミリのMAX6078は、低ドリフトおよび低ノイズをわずか15µA (max)の最大消費電流で提供します。低周波数ノイズは12µVPP以下(2.5V出力電圧オプション)...
- 初期精度:±0.04%
- 温度ドリフト:10ppm/℃ (max)
- ノイズ:12µVPP (0.1Hz~10Hz、2.5V時)
- 消費電流:15µA
- 長期ドリフト:20ppm (typ)
- ソース/シンク負荷電流:3mA
- フィルタオプションによって高周波ノイズを低減
- ドロップアウト電圧:100mV
- 6ピンWLP (1.5mm × 1.3mm、0.5mmピッチ)および8ピンTDFN-EPパッケージ(2mm × 3mm)
- 電圧出力オプション:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V

MAX6078B 低電力、低ドリフト、低ノイズ電圧リファレンス
高精度電圧リファレンスファミリのMAX6078は、低ドリフトおよび低ノイズをわずか15µA (max)の最大消費電流で提供します。低周波数ノイズは12µVPP以下(2.5V出力電圧オプション)...
- 初期精度:±0.04%
- 温度ドリフト:10ppm/℃ (max)
- ノイズ:12µVPP (0.1Hz~10Hz、2.5V時)
- 消費電流:15µA
- 長期ドリフト:20ppm (typ)
- ソース/シンク負荷電流:3mA
- フィルタオプションによって高周波ノイズを低減
- ドロップアウト電圧:100mV
- 6ピンWLP (1.5mm × 1.3mm、0.5mmピッチ)および8ピンTDFN-EPパッケージ(2mm × 3mm)
- 電圧出力オプション:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V

MAX6070 低ノイズ、高精度シリーズ電圧リファレンス
MAX6070/MAX6071は、超低ノイズおよび低ドリフトの電圧リファレンスを小型6ピンSOT23パッケージで提供します。これらのデバイスは、出力電圧2.5Vでの1/fノイズ電圧がわずか4....
- 6ピンSOT23パッケージによってシステム基板スペースを削減
- 全温度および時間にわたる安定性能によってシステム精度を向上
- 高い初期精度:±0.04%
- 低温度ドリフト:1.5ppm/℃ (typ)、6ppm/℃ (max、Aグレード)
- 低ノイズ:4.8µVP-P (0.1Hz~10Hz、2.5V時)
- 低ドロップアウト電圧:200mV
- 優れたリップル除去:85dB
- 150µAの低消費電流によって消費電力を削減
- フィルタオプションによる高周波数ノイズの低減
- 出力電圧オプション:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0Vによって多様なアプリケーションの一般的な電圧レベルに対応
- 0.78mm x 1.41mm WLP (バンプ間隔0.35mm)
- AEC-Q100認定(データシートの「型番」をご覧ください)

MAX6071 低ノイズ、高精度シリーズ電圧リファレンス
MAX6070/MAX6071は、超低ノイズおよび低ドリフトの電圧リファレンスを小型6ピンSOT23パッケージで提供します。これらのデバイスは、出力電圧2.5Vでの1/fノイズ電圧がわずか4....
- 6ピンSOT23パッケージによってシステム基板スペースを削減
- 全温度および時間にわたる安定性能によってシステム精度を向上
- 高い初期精度:±0.04%
- 低温度ドリフト:1.5ppm/℃ (typ)、6ppm/℃ (max、Aグレード)
- 低ノイズ:4.8µVP-P (0.1Hz~10Hz、2.5V時)
- 低ドロップアウト電圧:200mV
- 優れたリップル除去:85dB
- 150µAの低消費電流によって消費電力を削減
- フィルタオプションによる高周波数ノイズの低減
- 出力電圧オプション:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0Vによって多様なアプリケーションの一般的な電圧レベルに対応
- 0.78mm x 1.41mm WLP (バンプ間隔0.35mm)
- AEC-Q100認定(データシートの「型番」をご覧ください)

MAX6226 超高精度、超低ノイズ、シリーズ電圧リファレンス
MAX6226は、超低ノイズ、高精度、低ドロップアウトの電圧リファレンスです。この電圧リファレンスファミリは、曲率補正回路と高安定度レーザトリミングの薄膜抵抗器を備えているため、3ppm/℃ ...
- 8ピンハーメチックシールドのセラミックパッケージによってシステム基板スペースを削減
- 超低ノイズ:1.45µVP-P (0.1Hz~10Hz、2.5V出力)
- 超低温度係数:3ppm/℃ (max)
- 初期精度:±0.02% (max)
- 広い電源電圧範囲:(VOUT + 200mV)~12.6V
- 低ドロップアウト電圧:200mV (max)
- 自己消費電流:380µA
- シンク/ソース電流能力:10mA
- CLOAD = 0.1µF~10µFで安定
- 低長期ドリフト:11ppm/1000hr
- ロードレギュレーション:0.05Ω (max)
- ラインレギュレーション:25µV/V (max)
- リモート検出用フォース/センス出力

MAX6033 高精度、低ドロップアウトSOT23シリーズ電圧リファレンス
超高精度、シリーズ電圧リファレンスのMAX6033は、温度係数が7ppm/℃ (max)と低く、低ドロップアウト電圧(200mV、max)です。低温度ドリフトと低ノイズのMAX6033は、高分...
- 全温度および時間にわたる安定性能によって精度を向上
- 超低温度ドリフト:7ppm/℃ (max)
- 初期精度:±0.04%
- 最大100µFの容量性負荷で安定
- 低ノイズ:16µVP-P (0.1Hz~10Hz、2.5V出力時)
- 低ドロップアウト電圧:200mV
- 優れた負荷レギュレーション:0.001mV/mA
- 低自己消費電流によってシステム消費電力を削減:40µA
- 広い電源電圧範囲によって電源要件を軽減:2.7V~12.6V

MAX6025B 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6050A 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6021B 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6030 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6050B 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6041 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6041A 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6012 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6012A 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6025 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6041B 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6012B 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6045A 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6045B 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6021 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6045 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6025A 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6050 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6021A 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6195 高精度、超低消費電力、低ドロップアウト電圧リファレンス
MAX6190~MAX6195/MAX6198高精度、マイクロパワー、低ドロップアウト電圧リファレンスは、独自の歪み率補正回路とレーザトリム済みの高精密薄膜抵抗の採用によって、高い初期精度と非...
- 初期精度:±2mV (max)
- 温度係数:5ppm/℃ (max)
- 消費電流:35µA (max)
- ドロップアウト電圧:100mV (500µA負荷電流時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V

MAX6192 高精度、超低消費電力、低ドロップアウト電圧リファレンス
MAX6190~MAX6195/MAX6198高精度、マイクロパワー、低ドロップアウト電圧リファレンスは、独自の歪み率補正回路とレーザトリム済みの高精密薄膜抵抗の採用によって、高い初期精度と非...
- 初期精度:±2mV (max)
- 温度係数:5ppm/℃ (max)
- 消費電流:35µA (max)
- ドロップアウト電圧:100mV (500µA負荷電流時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V

MAX6193 高精度、超低消費電力、低ドロップアウト電圧リファレンス
MAX6190~MAX6195/MAX6198高精度、マイクロパワー、低ドロップアウト電圧リファレンスは、独自の歪み率補正回路とレーザトリム済みの高精密薄膜抵抗の採用によって、高い初期精度と非...
- 初期精度:±2mV (max)
- 温度係数:5ppm/℃ (max)
- 消費電流:35µA (max)
- ドロップアウト電圧:100mV (500µA負荷電流時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V

LM4050 複数の逆方向ブレークダウン電圧付き、50ppm/℃、高精度、超低消費電力シャント電圧リファレンス
LM4050/LM4051は、高精度、2端子、シャントモード、バンドギャップ電圧リファレンスで、1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000...
- -40℃~+125℃の温度範囲にわたって50ppm/℃ (max)の温度係数を保証
- 超小型3ピンSC70パッケージ
- 初期精度:0.1% (max)
- 広い動作電流範囲:60µA~15mA
- 28µVRMSの低出力ノイズ(10Hz~10kHz)
- 固定逆方向ブレークダウン電圧:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000V
- 出力コンデンサ不要
- 容量性負荷に対して安定
- AEC-Q100認定、特定の/Vバージョンについては「Ordering Information (型番)」の項をご覧ください。

LM4051 複数の逆方向ブレークダウン電圧付き、50ppm/℃、高精度、超低消費電力シャント電圧リファレンス
LM4050/LM4051は、高精度、2端子、シャントモード、バンドギャップ電圧リファレンスで、1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000...
- -40℃~+125℃の温度範囲にわたって50ppm/℃ (max)の温度係数を保証
- 超小型3ピンSC70パッケージ
- 初期精度:0.1% (max)
- 広い動作電流範囲:60µA~15mA
- 28µVRMSの低出力ノイズ(10Hz~10kHz)
- 固定逆方向ブレークダウン電圧:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000V
- 出力コンデンサ不要
- 容量性負荷に対して安定
- AEC-Q100認定、特定の/Vバージョンについては「Ordering Information (型番)」の項をご覧ください。

MAX6078A 低電力、低ドリフト、低ノイズ電圧リファレンス
高精度電圧リファレンスファミリのMAX6078は、低ドリフトおよび低ノイズをわずか15µA (max)の最大消費電流で提供します。低周波数ノイズは12µVPP以下(2.5V出力電圧オプション)...
- 初期精度:±0.04%
- 温度ドリフト:10ppm/℃ (max)
- ノイズ:12µVPP (0.1Hz~10Hz、2.5V時)
- 消費電流:15µA
- 長期ドリフト:20ppm (typ)
- ソース/シンク負荷電流:3mA
- フィルタオプションによって高周波ノイズを低減
- ドロップアウト電圧:100mV
- 6ピンWLP (1.5mm × 1.3mm、0.5mmピッチ)および8ピンTDFN-EPパッケージ(2mm × 3mm)
- 電圧出力オプション:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V

MAX6078B 低電力、低ドリフト、低ノイズ電圧リファレンス
高精度電圧リファレンスファミリのMAX6078は、低ドリフトおよび低ノイズをわずか15µA (max)の最大消費電流で提供します。低周波数ノイズは12µVPP以下(2.5V出力電圧オプション)...
- 初期精度:±0.04%
- 温度ドリフト:10ppm/℃ (max)
- ノイズ:12µVPP (0.1Hz~10Hz、2.5V時)
- 消費電流:15µA
- 長期ドリフト:20ppm (typ)
- ソース/シンク負荷電流:3mA
- フィルタオプションによって高周波ノイズを低減
- ドロップアウト電圧:100mV
- 6ピンWLP (1.5mm × 1.3mm、0.5mmピッチ)および8ピンTDFN-EPパッケージ(2mm × 3mm)
- 電圧出力オプション:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V

MAX6070 低ノイズ、高精度シリーズ電圧リファレンス
MAX6070/MAX6071は、超低ノイズおよび低ドリフトの電圧リファレンスを小型6ピンSOT23パッケージで提供します。これらのデバイスは、出力電圧2.5Vでの1/fノイズ電圧がわずか4....
- 6ピンSOT23パッケージによってシステム基板スペースを削減
- 全温度および時間にわたる安定性能によってシステム精度を向上
- 高い初期精度:±0.04%
- 低温度ドリフト:1.5ppm/℃ (typ)、6ppm/℃ (max、Aグレード)
- 低ノイズ:4.8µVP-P (0.1Hz~10Hz、2.5V時)
- 低ドロップアウト電圧:200mV
- 優れたリップル除去:85dB
- 150µAの低消費電流によって消費電力を削減
- フィルタオプションによる高周波数ノイズの低減
- 出力電圧オプション:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0Vによって多様なアプリケーションの一般的な電圧レベルに対応
- 0.78mm x 1.41mm WLP (バンプ間隔0.35mm)
- AEC-Q100認定(データシートの「型番」をご覧ください)

MAX6071 低ノイズ、高精度シリーズ電圧リファレンス
MAX6070/MAX6071は、超低ノイズおよび低ドリフトの電圧リファレンスを小型6ピンSOT23パッケージで提供します。これらのデバイスは、出力電圧2.5Vでの1/fノイズ電圧がわずか4....
- 6ピンSOT23パッケージによってシステム基板スペースを削減
- 全温度および時間にわたる安定性能によってシステム精度を向上
- 高い初期精度:±0.04%
- 低温度ドリフト:1.5ppm/℃ (typ)、6ppm/℃ (max、Aグレード)
- 低ノイズ:4.8µVP-P (0.1Hz~10Hz、2.5V時)
- 低ドロップアウト電圧:200mV
- 優れたリップル除去:85dB
- 150µAの低消費電流によって消費電力を削減
- フィルタオプションによる高周波数ノイズの低減
- 出力電圧オプション:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0Vによって多様なアプリケーションの一般的な電圧レベルに対応
- 0.78mm x 1.41mm WLP (バンプ間隔0.35mm)
- AEC-Q100認定(データシートの「型番」をご覧ください)

MAX6226 超高精度、超低ノイズ、シリーズ電圧リファレンス
MAX6226は、超低ノイズ、高精度、低ドロップアウトの電圧リファレンスです。この電圧リファレンスファミリは、曲率補正回路と高安定度レーザトリミングの薄膜抵抗器を備えているため、3ppm/℃ ...
- 8ピンハーメチックシールドのセラミックパッケージによってシステム基板スペースを削減
- 超低ノイズ:1.45µVP-P (0.1Hz~10Hz、2.5V出力)
- 超低温度係数:3ppm/℃ (max)
- 初期精度:±0.02% (max)
- 広い電源電圧範囲:(VOUT + 200mV)~12.6V
- 低ドロップアウト電圧:200mV (max)
- 自己消費電流:380µA
- シンク/ソース電流能力:10mA
- CLOAD = 0.1µF~10µFで安定
- 低長期ドリフト:11ppm/1000hr
- ロードレギュレーション:0.05Ω (max)
- ラインレギュレーション:25µV/V (max)
- リモート検出用フォース/センス出力

MAX6033 高精度、低ドロップアウトSOT23シリーズ電圧リファレンス
超高精度、シリーズ電圧リファレンスのMAX6033は、温度係数が7ppm/℃ (max)と低く、低ドロップアウト電圧(200mV、max)です。低温度ドリフトと低ノイズのMAX6033は、高分...
- 全温度および時間にわたる安定性能によって精度を向上
- 超低温度ドリフト:7ppm/℃ (max)
- 初期精度:±0.04%
- 最大100µFの容量性負荷で安定
- 低ノイズ:16µVP-P (0.1Hz~10Hz、2.5V出力時)
- 低ドロップアウト電圧:200mV
- 優れた負荷レギュレーション:0.001mV/mA
- 低自己消費電流によってシステム消費電力を削減:40µA
- 広い電源電圧範囲によって電源要件を軽減:2.7V~12.6V

MAX6025B 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6050A 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6021B 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6030 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6050B 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6041 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6041A 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6012 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6012A 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6025 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6041B 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6012B 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6045A 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6045B 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6021 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6045 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6025A 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6050 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6021A 高精度、低電力、低ドロップアウト、3ピンSOT23、電圧リファレンス
MAX6012/MAX6021/MAX6025/MAX6030/MAX6041/MAX6045/MAX6050は小型3ピンSOT23表面実装パッケージの、高精度、低ドロップアウト、マイクロパワ...
- 初期精度:0.2% (max)
- 温度係数:15ppm/℃ (max)
- 自己消費電流:35µA (max)
- VINに対する消費電流変化率:0.8µA/V
- 出力ソースおよびシンク電流:±500µA
- ドロップアウト:100mV (500µA負荷時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
- CLOADで安定:0~2.2nF

MAX6195 高精度、超低消費電力、低ドロップアウト電圧リファレンス
MAX6190~MAX6195/MAX6198高精度、マイクロパワー、低ドロップアウト電圧リファレンスは、独自の歪み率補正回路とレーザトリム済みの高精密薄膜抵抗の採用によって、高い初期精度と非...
- 初期精度:±2mV (max)
- 温度係数:5ppm/℃ (max)
- 消費電流:35µA (max)
- ドロップアウト電圧:100mV (500µA負荷電流時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V

MAX6192 高精度、超低消費電力、低ドロップアウト電圧リファレンス
MAX6190~MAX6195/MAX6198高精度、マイクロパワー、低ドロップアウト電圧リファレンスは、独自の歪み率補正回路とレーザトリム済みの高精密薄膜抵抗の採用によって、高い初期精度と非...
- 初期精度:±2mV (max)
- 温度係数:5ppm/℃ (max)
- 消費電流:35µA (max)
- ドロップアウト電圧:100mV (500µA負荷電流時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V

MAX6193 高精度、超低消費電力、低ドロップアウト電圧リファレンス
MAX6190~MAX6195/MAX6198高精度、マイクロパワー、低ドロップアウト電圧リファレンスは、独自の歪み率補正回路とレーザトリム済みの高精密薄膜抵抗の採用によって、高い初期精度と非...
- 初期精度:±2mV (max)
- 温度係数:5ppm/℃ (max)
- 消費電流:35µA (max)
- ドロップアウト電圧:100mV (500µA負荷電流時)
- 負荷レギュレーション:0.12µV/µA
- ラインレギュレーション:8µV/V
リファレンスデザイン
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor
The MAXREFDES38# reference design is a low-power, 16-bit, high-accuracy analog front-end (AFE) f...
Petaluma (MAXREFDES30#): 8-Channel Simultaneous-Sampling Analog Front End
Petaluma (MAXREFDES30#) subsystem reference design is a low-cost, high-accuracy, 16-bit, 8-chann...
Modern Thermocouples and a High-Resolution Delta-Sigma ADC Enable High-Precision Temperature Measurement
標準化された熱電対および白金抵抗温度検出器を使用する高性能温度測定について解説します。
±10Vアプリケーションで使用される3V DAC
このアプリケーションノートは、産業用システムでよく使われる±10V出力を実現するための3V DACの使用、そしてレベルシフトと増幅について説明します。
Using a DS1802 Pushbutton Digital Potentiometer to Create an Audio Preamplifier with Attenuator
This application note describes using the DS1802 pushbutton digital potentiometer to build an ad...
MAXREFDES38#: ECT/EPT Current Fault Sensor
The MAXREFDES38# reference design is a low-power, 16-bit, high-accuracy analog front-end (AFE) f...
Petaluma (MAXREFDES30#): 8-Channel Simultaneous-Sampling Analog Front End
Petaluma (MAXREFDES30#) subsystem reference design is a low-cost, high-accuracy, 16-bit, 8-chann...
Modern Thermocouples and a High-Resolution Delta-Sigma ADC Enable High-Precision Temperature Measurement
標準化された熱電対および白金抵抗温度検出器を使用する高性能温度測定について解説します。
±10Vアプリケーションで使用される3V DAC
このアプリケーションノートは、産業用システムでよく使われる±10V出力を実現するための3V DACの使用、そしてレベルシフトと増幅について説明します。
Using a DS1802 Pushbutton Digital Potentiometer to Create an Audio Preamplifier with Attenuator
This application note describes using the DS1802 pushbutton digital potentiometer to build an ad...