先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/analog/video-products/amplifiers

マキシムのビデオアンプICのポートフォリオは、SDTV、VGA EDTV、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、およびWUXGAなどの幅広いビデオ規格に対応しています。

  SDTV VGA
EDTV
SVGA XGA
1080i30
SXGA
1080p60
UXGA WUXGA
チャネル 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4

注目製品

MAX98355EVKIT <a href=/jp/products/MAX98355A>MAX98355A</a>および<a href=/jp/products/MAX98355B>MAX98355B</a>の評価キット

MAX98355EVKIT MAX98355AおよびMAX98355Bの評価キット

MAX98355の評価キット(EVキット)は、PCMデジタル入力D級パワーアンプのMAX98355を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2.5V~5.5Vの単一DC電源...
  • 単一電源動作:2.5V~5.5V
  • 多くのアプリケーションで必要な外付け部品は1つ(VDDコンデンサ)のみ
  • I²S、左詰め、またはTDM入力
  • 5つの選択可能な利得:3db、6dB、9dB、12dB、および15dB
  • MCLKが不要
  • サンプルレート:8kHz~96kHz
  • オーディオチャネル選択:左、右、または(左 + 右)/2
  • フィルタレスD級出力
  • 評価を容易にするオプションのD級出力フィルタ
  • 低電力シャットダウンモード
  • 低RF感度によってGSM無線からTDMAノイズを除去
  • 強力なクリック/ポップ抑制回路
  • 堅牢な短絡およびサーマル保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

MAX40080 Precision, Fast Sample-Rate, Digital Current-Sense Amplifier

The MAX40080 is a high-precision, fast-response, bi-directional current-sense amplifier with dig...

MAX40080 Precision, Fast Sample-Rate, Digital Current-Sense Amplifier

The MAX40080 is a high-precision, fast-response, bi-directional current-sense amplifier with dig...
  • Programmable Sample Rate up to 1Msps
  • Wide Input Common-Mode range from -0.1V (ground sensing) to 36V
  • Programmable Input Sense Range (±10mV and ±50mV)
  • Very low 5μV Input Offset Voltage allows using a small sense resistor
  • I2C compliant and SMBus compatible interface with smart modes to save power:
    • Wake-up current threshold
    • Low 4 measurements/s rate
    • Auto-shutdown when I2C is inactive
  • Bi-directional current sensing
  • Common-Mode Voltage monitoring up to 36V
  • Space-saving 12-bump WLP (0.4mm pitch) and 12-pin TDFN
  • Peak current Log
  • Programmable over-current/voltage thresholds and under-voltage threshold
  • Alert output with programmable response time
  • 64-cell deep FIFO

MAX22707 Low Power, Precision Zero Crossing Detector

The MAX22707 precision zero crossing detector provides a reliable and repeatable zero crossing d...

MAX5832 9-Channel, 14-Bit, Current DAC with I2C Interface

The MAX5832 is a 14-bit, 9-channel, current-output digital-to-analog converter (DAC). The device...

MAX22707EVKIT Evaluation Kit for the MAX22707

The MAX22707 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate MAX22707 low power, pr...
LM4051 複数の逆方向ブレークダウン電圧付き、50ppm/℃、高精度、超低消費電力シャント電圧リファレンス

LM4051 複数の逆方向ブレークダウン電圧付き、50ppm/℃、高精度、超低消費電力シャント電圧リファレンス

LM4050/LM4051は、高精度、2端子、シャントモード、バンドギャップ電圧リファレンスで、1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000...
  • -40℃~+125℃の温度範囲にわたって50ppm/℃ (max)の温度係数を保証
  • 超小型3ピンSC70パッケージ
  • 初期精度:0.1% (max)
  • 広い動作電流範囲:60µA~15mA
  • 28µVRMSの低出力ノイズ(10Hz~10kHz)
  • 固定逆方向ブレークダウン電圧:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000V
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に対して安定
  • AEC-Q100認定、特定の/Vバージョンについては「Ordering Information (型番)」の項をご覧ください。
LM4050 複数の逆方向ブレークダウン電圧付き、50ppm/℃、高精度、超低消費電力シャント電圧リファレンス

LM4050 複数の逆方向ブレークダウン電圧付き、50ppm/℃、高精度、超低消費電力シャント電圧リファレンス

LM4050/LM4051は、高精度、2端子、シャントモード、バンドギャップ電圧リファレンスで、1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000...
  • -40℃~+125℃の温度範囲にわたって50ppm/℃ (max)の温度係数を保証
  • 超小型3ピンSC70パッケージ
  • 初期精度:0.1% (max)
  • 広い動作電流範囲:60µA~15mA
  • 28µVRMSの低出力ノイズ(10Hz~10kHz)
  • 固定逆方向ブレークダウン電圧:1.225V、2.048V、2.500V、3.000V、3.3V、4.096V、および5.000V
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に対して安定
  • AEC-Q100認定、特定の/Vバージョンについては「Ordering Information (型番)」の項をご覧ください。

MAX11871 TINIタッチスクリーンコントローラSoC、相互投影型静電容量式タッチ

TINI®製品は、民生アプリケーション向けに前例のない集積化を提供します。そのポートフォリオには、複数の機能を集積化して基板スペースを節約する、完全システムオンチップ(SoC)ソリューションと...
  • 非常に高い信号対雑音比(SNR):1000:1
  • ノイズのあるところでの高信頼性タッチを提供し、最適な動作周波数を選択可能
    • LCD、AC-DCチャージャ、およびCCFLなどのノイズ源に対する優れた耐性
  • 高速レポートレートを提供
    • フレームレート:120Hz (max)
  • 包括的なタッチスクリーンサポート
    • 対角線長最大4.5インチ、5mmピッチ
  • ハプティックアクチュエータコントローラへのTacTouchトリガ
    • ハプティック圧電コントローラMAX11835
  • アップグレード可能なファームウェアおよびパラメータストレージ
  • スレーブモードI2C 400kHz
  • マルチ電源
    • アナログ電源:2.7V~3.6V (AVDD)
    • デジタル電源:1.7V~1.9V (DVDD)
    • デジタルI/O電源:DVDD~3.6V (DVDDIO)
  • 低消費電力
    • スリープモード(シャットダウン)—10µW (typ)
    • アクティブモード—10mW (typ)
  • ±4kV HBM ESD保護
DS1085L 3.3V、EconOscillator周波数シンセサイザ

DS1085L 3.3V、EconOscillator周波数シンセサイザ

DS1085Lは、外付けのタイミング部品不要の2出力周波数シンセサイザです。これは、スタンドアロン発振器、またはダイナミックにプログラムされたプロセッサ制御の周辺装置として利用できます。内部の...
  • ユーザプログラマブル周波数シンセサイザ
  • 4.1kHz~66MHzの範囲でプログラマブル
  • 2つの同期出力
  • 基準発振器出力:4.13MHz~66MHz
  • 主発振器出力:4.1kHz~66MHz
  • 3.0V~3.6Vの単一電源
  • 3つの分解能オプション
  • 2線式シリアルインタフェース
  • 絶対精度:0.75%
  • 不揮発性(NV)周波数設定値
  • 外付けタイミング部品不要
  • パワーダウンモード