製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9657およびMAX9658の評価キット | Feb 26, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 単一電源動作:2.7V~3.6V
- AC結合ビデオ入力
- シャットダウンモード
- 標準的な75Ω入力/出力終端
- 表面実装部品
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- デジタルビデオレコーダ
- セットトップボックス
説明
MAX9657のEVキットはMAX9658の評価にも使用可能です。MAX9658は、ローパスフィルタを内蔵している点以外はMAX9657と同様です。MAX9658を評価するには、MAX9657のEVキットとともに無料サンプルをご請求していただき、U1をピンコンパチブルのMAX9658のICに置き換えてください
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9657およびMAX9658の評価キット | Feb 26, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。