先頭に戻る

MAX9654の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9654の評価キット Sep 03, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • ジャンパ選択可能なSD/HDフィルタリング
  • ジャンパ選択可能なイネーブル/シャットダウン
  • 3.3Vの単一電源動作
  • 2V/V利得の出力バッファ
  • 高画質または標準画質テレビビデオフィルタ
  • AC結合入力
  • 標準的な75Ωの入出力終端
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • DVC
  • DVDプレーヤー
  • HDTV
  • PVR
  • セットトップボックス

説明

MAX9654の評価キット(EVキット)は、HDおよびSDビデオ向け、選択可能なフィルタリング付きトリプルチャネルビデオフィルタアンプのMAX9654を搭載した、完全実装および試験済み表面実装PCBです。SDフィルタの通過帯域は8.5MHz (typ)で、HDフィルタの通過帯域は42MHz (typ)です。MAX9654はシャットダウン制御も備えています。EVキットのビデオ入力はAC結合されています。ビデオ出力はACまたはDC結合可能です。さらに、MAX9654のビデオ入力は75Ωで終端されており、ビデオ出力は75Ωの逆終端抵抗を備えています。このEVキットは3.3Vの単一DC電源で動作します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9654の評価キット Sep 03, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。