先頭に戻る

MAX9652の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9652の評価キット Aug 29, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 単一電源動作:3.3V
  • 2V/Vゲインの出力バッファ
  • 高画質テレビビデオフィルタ
  • AC結合入力
  • 標準的な75Ωの入出力終端
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • DVC
  • DVDプレーヤー
  • HDTV
  • PVR
  • セットトップボックス

説明

MAX9652の評価キット(EVキット)は、高画質テレビ(HDTV)アプリケーション向け、トリプルチャネル、ビデオフィルタアンプのMAX9652を搭載した、完全実装および試験済み表面実装PCBです。フィルタの通過帯域は42MHz (typ)です。EVキットのビデオ入力はAC結合されています。ビデオ出力はACまたはDC結合可能です。さらに、MAX9652のビデオ入力は75Ωで終端されており、ビデオ出力は75Ωの逆終端抵抗を備えています。このEVキットは3.3Vの単一DC電源から動作します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9652の評価キット Aug 29, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。