先頭に戻る
主な特長
- トリプルチャネル(CVBSビデオ、およびSビデオ)
- AC結合入力
- 7MHz ±1dBの通過帯域
- 減衰:40dB (27MHzにおいて)
- 単一電源動作:2.7V~3.6V
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- セットトップボックス
- テレビ
説明
MAX9588の評価キット(EVキット)は、AC結合入力のトリプルチャネル、標準解像度ビデオフィルタアンプのMAX9588を検証する実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2V/Vの固定利得で2.7V~3.6Vで動作します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9588の評価キット | Jun 29, 2007 |