先頭に戻る

MAX9584の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9584の評価キット Jun 27, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • トリプルチャネル
  • DC結合入力
  • 7MHz ±1dBの通過帯域
  • 減衰:40dB (27MHzにおいて)
  • 単一電源動作:2.7V~3.6V
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ポータブル
  • セットトップボックス
  • テレビ

説明

MAX9584の評価キット(EVキット)は、DC結合入力のトリプルチャネル、標準解像度ビデオフィルタアンプのMAX9584を検証する実装および試験済みPCBです。このEVキットは、2V/Vの固定利得で2.7V~3.6Vで動作します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9584の評価キット Jun 27, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。