先頭に戻る

MAX9568の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9568の評価キット Jul 10, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 単一DC電源動作:2.7V~5.5V
  • スタンドアロン動作(タイミング素子が不要)
  • すべての主要ビデオ規格に対応:SDTV、EDTV、およびHDTV
  • ビデオ信号喪失検出
  • コーストおよびクランプパルス出力
  • ハイインピーダンスビデオ入力
  • 表面実装部品
  • 16ピンQSOPパッケージで提供されるMAX9568を評価
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • フレーム取込み器
  • 計測
  • LCDディスプレイ
  • PDPテレビ
  • ビデオディジタイザ
  • ビデオレコーダ

説明

MAX9568の評価キット(EVキット)は、MAX9568 ICを実装した完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX9568は、SDTV (標準画質)、EDTV (高画質:クリアビジョン)、およびHDTV (高画質:ハイビジョン)コンポーネントビデオ信号から同期タイミング情報を抽出するビデオ同期セパレータです。

MAX9568は、スタンドアロンデバイスで、タイミングまたはバイアス用の外付け部品が不要です。ハイインピーダンスビデオ入力は、入力信号のローディングを防止し、バッファが不要です。MAX9568は、2.7V~5.5VのDC電源で動作します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9568の評価キット Jul 10, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。