先頭に戻る

MAX9517/MAX9524の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX9517/MAX9524の評価キット Nov 19, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.7V~3.6V
  • DC結合入力(MAX9517)
  • 同期チップクランプ付きAC結合入力(MAX9524)
  • 27MHzで40dBの減衰、7MHzで±1dBの通過帯域の再生フィルタ
  • プリセット利得:2V/V
  • グランドに接続した75Ωを駆動
  • 小型12ピンTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • カムコーダ(DVC)
  • デジタルスチルカメラ(DSC)
  • モバイルフォン/携帯電話
  • ポータブルメディアプレーヤー(PMP)
  • セキュリティ/CCTVカメラ

説明

MAX9517/MAX9524の評価キット(EVキット)は、MAX9517およびMAX9524 ICを評価する完全実装および試験済みの表面実装型PCBです。これらのICはいずれも、標準解像度ビデオ信号をフィルタし、増幅し、同期チップレベルを設定します。

これらのICは、27MHzで40dBの減衰、7MHzで±1dBの平坦な通過帯域の内蔵再生フィルタを特長とします。MAX9517およびMAX9524は、2V/Vの利得を備え、グランドに接続された75Ωを駆動することが可能です。これらのICは、2個のアナログスイッチを備え、これらを使って、オーディオ、ビデオ、またはディジタル信号を配信します。

ビデオ信号は、MAX9517の入力にはDC結合、MAX9524の入力にはAC結合されます。MAX9524は、入力同期チップクランプを備え、ビデオ信号にDCレベルを設定します。このEVキットの入力端子は、75Ωのグランド終端を備えています。このEVキットの出力は、75Ωの逆終端抵抗を備えています。このEVキットは、2.7V~3.6Vの単一電源で動作します。

技術資料

データシート MAX9517/MAX9524の評価キット Nov 19, 2007

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。