先頭に戻る

MAX9515の評価キット

製品の詳細

主な特長

アプリケーション/用途

技術資料

データシート MAX9515の評価キット Mar 10, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.7V~3.6V
  • DC結合入力/出力
  • 再生フィルタ:9MHzまで±1dBの通過帯域、27MHzで50dBの減衰
  • 内部でプリセットされた2V/Vの利得
  • 小型4ピンUCSP™パッケージ
  • 表面実装部品
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • デジタルスチルカメラ(DSC)
  • デジタルビデオカムコーダ(DVC)
  • 携帯電話
  • ポータブルまたはスペースに制限のあるアプリケーション

説明

MAX9515の評価キット(EVキット)は、ビデオフィルタアンプICのMAX9515を評価する完全実装および試験済み表面実装型プリント基板(PCB)です。MAX9515は、ビデオ入力信号/出力ビデオ負荷がない場合にフィルタと出力アンプをディセーブルするインテリジェントなパワーマネージメントを備えています。

MAX9515は、9MHzまで±1dBの通過帯域平坦性、および27MHzで50dBの減衰を提供する再生フィルタを内蔵しています。MAX9515は、2V/Vの内部固定利得を備え、1VP-P (公称)のフルスケールビデオ入力信号を受け付け、2VP-P (公称)の出力フルスケールビデオ信号を出力します。

MAX9515のEVキットのビデオ入力および出力はDC結合されています。このEVキットのビデオ入力は、75Ωのグランド終端を備え、出力は75Ωの逆終端を備えています。このEVキットは、2.7V~3.6Vの単一DC電源で動作します。

技術資料

データシート MAX9515の評価キット Mar 10, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。